Rézköpenyes alumínium gyűjtősínek.
- Cikkszám:
- SV 3584020
- Termékleírás
- Réz bevonatú alumínium gyűjtősínek sínrendszerek felépítéséhez 9340.000/9340.050 gyűjtősín-tartókkal.
- Anyag
- Alumínium
Vörösréz - Névleges áram max.
- 328 A
- Megjegyzés
- A névleges áramerősség 65 °C sínhőmérséklet és 35 °C környezeti hőmérséklet esetén érvényes
- Korrekciós tényező diagram a DIN EN 43 671 szerint
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Szabványok
- DIN EN 13 601
- Keresztmetszet
- 30 mm x 5 mm
- Méret
- Hossz: 2.400 mm
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 8,52 kg
- Bruttó tömeg
- 9,02 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,52
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV CUPONAL gyűjtősín 30x5 mm, L=2400 mm