E-Cu gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3590005

Hossz: 2400 mm/sín.

Cikkszám:
SV 3590005
Anyag
E-Cu F30
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Szabványok
DIN EN 13 601
Keresztmetszet
80 mm x 10 mm
Méret
Hossz: 2.400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
17,2 kg
Bruttó tömeg
17,3 kg
Réz tartalom (kg/db)
17,2
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177684614
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV GYŰJTŐSÍN, 80X10MM, 2,4M   1DB/CS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen