Gyűjtősíntartók 1 pólusú

Cikkszám: SV 9340030

Cikkszám:
SV 9340030
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megfelelő gyűjtősínekhez
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Lapos rézsínek
Pólusok száma
1 pólusú
Megjegyzés
Többpólusú rendszerek felépítése a gyűjtősíntartók 60 mm-es sínközéptávolságú sorolásával lehetséges
Tartó AC és DC alkalmazásokhoz.
Megjegyzés a cikkszámhoz
12 x (5/10) mm-es gyűjtősínek használata esetén szükséges kiegészítő 9340.090 távtartó is
Névleges üzemi feszültség
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-tartó
Igen
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,2 kg
Bruttó tömeg
0,24 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV SÍNTARTÓ, 1P, 12x5-30x10 4DB/CS
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen