Gyűjtősíntartók lapos rézsínekhez

Cikkszám: SV 9340050

Lapos rézsínekhez 800 A-ig.

Cikkszám:
SV 9340050
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges üzemi feszültség
1000 V, 3~
1500 V (DC)
UL elektromos értékek (SCCR)
14 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 12 x 5/10 mm gyűjtősínek
22 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek
25 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 12 x 5/10 mm gyűjtősínek
25 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek
30 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek
50 kA - 600 V, Tartótávolság 350 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
54 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, megszakító max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Tartótávolság 250 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, megszakító max. 600 A, DIVQ/7
73 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
Megjegyzés a cikkszámhoz
Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges
Pólusok száma
3-pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Belső rögzítéssel
Igen
Gyájtősínek közepének távolsága
60 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
12 x 5 - 30 x 10 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,668 kg
Bruttó tömeg
0,72 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV gyűjtősíntartó, 3 pólusú, 60 mm középtávolság, 12x5-30x10 mm gyűjtősínekhez, UL kivitel
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen