Fenéklemez RiLine gyűjtősínrendszerekhez

Cikkszám: SV 9340100

Gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme.

Cikkszám:
SV 9340100
Termékleírás
A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
Anyag
Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Lapos rézsín, 3 pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz
9340.000
9340.050
Méret
Hossz: 500 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,1 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177502352
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV RILINE60 FENÉKTAKARÓ,500 MM,2 DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Adatlapok
Technika részletesen