Gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme.
- Cikkszám:
- SV 9340170
- Termékleírás
- A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Lapos rézsín, 3 pólusú
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9341.000
- 9341.050
- Méret
- Hossz: 2.400 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,475 kg
- Bruttó tömeg
- 2,675 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177572331
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV RILINE 60 FENÉKLEMEZ PROFIL 2400MM
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)