- Cikkszám:
- SV 9340270
- Kivitel
- érintkezőrendszer nélkül
- Termékleírás
- Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
- Szín
- Sín: RAL 7035
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Tartósín típus
- Tartókeret, 1 x TS 55D-V
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Tartókeret támasz
- Igen
- Méret
- Szélesség: 55 mm
Magasság: 272 mm
- Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Tartókeret (Szé x Ma)
- 55 mm x 237 mm
- Jóváhagyások
- UL
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,258 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Termékleírás
-
SV OM TARTÓ 55*208 MM