Véglezáró

Cikkszám: SV 9341070

Gyűjtősín-felépítmény oldalsó érintésvédelme.

Cikkszám:
SV 9341070
Szín
RAL 7035
Pólusok száma
3-pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz
9341.000
9341.050
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,072 kg
Bruttó tömeg
0,082 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177502789
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV RILINE60 VÉGZÁRÓ (PLS 800A), 2 DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)