Gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme.
- Cikkszám:
- SV 9342120
- Termékleírás
- A gyűjtősín-felépítmény hátoldali érintésvédelme céljából.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- PLS 1600, 3 pólusú
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9342.000
- 9342.050
- Méret
- Hossz: 900 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,3 kg
- Bruttó tömeg
- 2,36 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177503540
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- FENÉKLEMEZ PROFIL (PLS1600) 900MM L
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)