Csatlakozóadapter-kiegészítőkészlet 4 pólusú felépítéshez

Cikkszám: SV 9342314

1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter (SV 9342.310/9342.320) kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.

Cikkszám:
SV 9342314
Termékleírás
1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.
Anyag
Burkolat: ABS
Váz: poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Névleges áram max.
800 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 1~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Pólusok száma
1 pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz
9342.310
Méret
Szélesség: 50 mm
Magasság: 270 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
95 ‐ 185 mm²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
95 ‐ 300 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
33 x 26 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
33 x 21 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
33 x 21 mm
Sínvastagság
185 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,8 kg
Bruttó tömeg
0,88 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,096
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓADAPTER 800A,690V
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen