Csatlakozóblokk

Cikkszám: SV 9342321

Körvezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához. Alkalmas 12 x 5 - 30 x 10 mm-es gyűjtősínekhez és PLS 800/1600 típushoz.

Cikkszám:
SV 9342321
Termékleírás
Alkalmas 12 x 5 - 30 x 10 mm-es gyűjtősínekhez és PLS 800/1600 típushoz.
Anyag
Váz: poliamid
Burkolat: ABS
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
3 kapocs takarással
Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
65 x 27 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)
65 x 22 mm
Kábelkivezetés
fent/lent
Névleges áram max.
1 600 A
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Megszakító max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
Megjegyzés
A III-as túlfeszültség elleni védelmi kategória esetén 1000 V (AC) névleges üzemi feszültség érhető el.
A kapocs 2 pólusú gyűjtősín-rendszereken (SV 9340.040) történő használata esetén a kapcsot a PE-gyűjtősínre való csatlakoztatás érdekében 180°-kal el kell forgatni.
Méret
Szélesség: 85 mm
Magasság: 88 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
2,1 kg
Bruttó tömeg
2,197 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,136
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓBLOKK
Jóváhagyások
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen