CB-készülékadapterhez 3 pólusú

Cikkszám: SV 9342400

CB készülékadapter légmegszakítók univerzális és egyszerűsített szereléséhez.

Cikkszám:
SV 9342400
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Névleges áram max.
100 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 100 A, NLRV/7
Kábelkivezetés
felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 72 mm
Magasság: 210 mm
Körvezetők csatlakozása
10 ‐ 35 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
10 x 7,8 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Jóváhagyások
UL
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,57 kg
Bruttó tömeg
0,576 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,114
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CSATOLÓADAPTER, 100A, 690 V,72X210 MM
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen