CB-készülékadapterhez 4 pólusú

Cikkszám: SV 9342504

Cikkszám:
SV 9342504
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kapocsfedél
Horonycsapok
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Névleges áram max.
160 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 4~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Megszakító max. 125 A, DIVQ/7
Kábelkivezetés
felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma
4-pólusú
Méret
Szélesség: 120 mm
Magasság: 277 mm
Körvezetők csatlakozása
35 ‐ 120 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
18,5 x 15,5 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Jóváhagyások
UL
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,225 kg
Bruttó tömeg
1,425 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,258
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177551756
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CB Berendezés adapter 160A, felső
Jóváhagyások
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen