Csatlakozótér-takarólap NH biztosítós szakaszolóhoz

Cikkszám: SV 9344520

Az érintésvédelmi burkolat meghosszabbításához hosszú préshüvelyes kábelsaruk használata esetén, fent és lent tetszés szerint sorolható.

Cikkszám:
SV 9344520
Termékleírás
Az érintésvédő takarólap meghosszabbításához, pl. hosszú préshüvelyes kábelsaruk használatakor. Fent és lent tetszőlegesen sorolható.
Anyag
Poliamid
Szín
RAL 7035
Következő méretekhez:
00
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,06 kg
Bruttó tömeg
0,064 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177540859
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓTÉR-TAKARÓ, GR.00, 2DB/CS
Adatlapok
Technika részletesen