Keretkapocs NH biztosítós szakaszolóhoz

Cikkszám: SV 9344620

1 - 3 méretű NH szakaszolókhoz csavarcsatlakozással, kör keresztmetszetű és szektorvezetékek, valamint lamellált rézsínek közvetlen csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9344620
Termékleírás
Kör- és szektorvezetékek, valamint lamellált rézvezetős sínek közvetlen csatlakoztatásához. Alkalmas csavaros csatlakozású NH biztosítós szakaszolóhoz.
Anyag
Rézöntvény
Felület
Nikkelezett
Kapocstér lamellált rézsínekhez
Csatlakozótér szélessége: 32 mm
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 20 mm
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Következő méretekhez:
3/2
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
Körvezetők csatlakozása
95 ‐ 300 mm²
Kör keresztmetszetű vezeték
95 ‐ 300 mm²
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,39 kg
Bruttó tömeg
0,397 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Termékleírás
SV CSATL.KAPOCS, 300mm2, Gr.2/3, 3DB/CS
Adatlapok
Technika részletesen