Biztosítótartó 31 A ... 60 A

Cikkszám: SV 9345035

Biztosítótartó 60 A-ig, 3 pólusú, egyszerűen felszerelhető berendezéstartó sínekre vagy OM készülékadapteren keresztül gyűjtősínre.

Cikkszám:
SV 9345035
Kivitel
J osztályú biztosítótípushoz
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Körvezeték csatlakozó
AWG 1 - 14
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
A következő biztosítótípushoz (Class)
J
Névleges üzemi áramerősség max.
60 A
Névleges üzemi feszültség
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Megjegyzés
Alkalmas rápattintásos szereléshez 35 mm-es készülékhordozó sínekre (7,5/15 mm magas) a DIN EN 60 715 szerint, és a RiLine berendezésadapter-kombinációkra (OM adapter/tartó)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Méret
Szélesség: 120 mm
Magasság: 118 mm
Körvezetők csatlakozása
2,5 ‐ 50 mm²
Megfelelő a biztosítókhoz
Átmérő: 27 mm
Hossz: 60 mm
Feszültségtartomány fényjelző esetén
110 ‐ 600 V
UL elektromos értékek (SCCR)
200 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7
Pólusok száma
3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték
2,5 ‐ 50 mm²
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,24 kg
Bruttó tömeg
1,28 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,118
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Biztosítótartó 60A, 600V
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram