Biztosítótartó 61 A ... 400 A

Cikkszám: SV 9345100

3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú sínrendszerekhez.

Cikkszám:
SV 9345100
Kivitel
J osztályú biztosítótípushoz
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín
Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7035/7001
Körvezeték csatlakozó
AWG 2 - MCM 300
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
A következő biztosítótípushoz (Class)
J
Névleges üzemi áramerősség max.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Névleges üzemi feszültség
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Megjegyzés
Az UL (listed accessory) teljesül a biztosítótartók RiLine gyűjtősínrendszeren történő alkalmazása esetén
Szabványok
UL 508
Méret
Szélesség: 184 mm
Magasság: 288 mm
Megfelelő a biztosítókhoz
Átmérő: 29 mm
Hossz: 118 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
UL elektromos értékek (SCCR)
100 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 100 A, JDDZ/7
Pólusok száma
3-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,61 kg
Bruttó tömeg
2,615 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,837
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV BIZTOSÍTÓTARTÓ, 100A, 600V
Jóváhagyások
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen