CB-készülékadapterhez 4 pólusú

Cikkszám: SV 9345614

Cikkszám:
SV 9345614
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Csatlakozószalagok
Horonycsapok
Névleges áram max.
250 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 4~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Megszakító max. 250 A, DIVQ/7
Kábelkivezetés
alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma
4-pólusú
Méret
Szélesség: 140 mm
Magasság: 310 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,405 kg
Bruttó tömeg
2,526 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,134
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CB-készülékadapter 250A, 690V
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen