CB-készülékadapterhez 4 pólusú

Cikkszám: SV 9345714

Cikkszám:
SV 9345714
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rézhenger
Csatlakozócsavar
Névleges áram max.
500 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 4~
Kábelkivezetés
alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma
4-pólusú
Méret
Szélesség: 185 mm
Magasság: 300 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
Schneider Electric
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,4 kg
Bruttó tömeg
3,524 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,135
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177684522
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CB-készülékadapter 500A, 690V
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen