CB-készülékadapterhez 3 pólusú

Cikkszám: SV 9345720

CB készülékadapter légmegszakítók univerzális és egyszerűsített szereléséhez.

Cikkszám:
SV 9345720
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Csatlakozószalagok
Horonycsapok
Névleges áram max.
400 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)
65 kA - 480 V, Megszakító max. 400 A, DIVQ/7
Kábelkivezetés
felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Megjegyzés
Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 140 mm
Magasság: 345 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Jóváhagyások
UL
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,88 kg
Bruttó tömeg
2,98 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,533
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV CB-készülékadapter 400A, 690V
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Short-circuit resistance diagram
Technika részletesen