NH-biztosítós szakaszolókapcsoló

Cikkszám: SV 9346030

Cikkszám:
SV 9346030
Anyag
Üvegszálerősítésű poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: ezüsttel bevont keményréz
Szín
Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016
Egységcsomag
3 rögzítőhorog
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
100 mm
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
M8 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.
160 A
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
NH-méret
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret
Szélesség: 50 mm
Magasság: 400 mm
Körvezetők csatlakozása
2,5 ‐ 95 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték
2,5 ‐ 95 mm²
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,18 kg
Bruttó tömeg
1,259 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,65
Vámtarifaszám
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Termékleírás
SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.00, 160A (100MM)
Jóváhagyások
CQC-CCC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen