- Cikkszám:
- SV 9350060
- Termékleírás
- Érintésvédelem a gyűjtősínek burkolása révén.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- E-Cu gyűjtősínek
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 12/15 x 10 mm
- Méret
- Hossz: 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,48 kg
- Bruttó tömeg
- 0,48 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177219540
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV GYŰJTŐSÍN-FEDŐ PROFIL,12X10-15X10 MM