Gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9350075
- Termékleírás
- Négyszögletes gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.
- Anyag
- Felső rész: St 37 acél, nikkelezett
Érintkező lemez: E-Cu, nikkelezett - Összekötés módja
- Egyszeres összekötő
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 12 x 5 - 15 x 10 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,39 kg
- Bruttó tömeg
- 0,411 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,05
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177504844
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Termékleírás
- SV SÍNÖSSZEKÖTŐ,12X5-15X10 MM, 3 DB/CS
- Dokumentációk
- Safety instructions