Gyűjtősíntartók 2 pólusú

Cikkszám: SV 9600005

PEN/N/PE és N/PE alkalmazáshoz.

Cikkszám:
SV 9600005
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megfelelő gyűjtősínekhez
12 x 5 mm
Pólusok száma
2-pólusú
Gyájtősínek közepének távolsága
70 mm
Névleges üzemi feszültség
1000 V, 2~
1500 V (DC)
N/PE-tartó
Igen
PEN/N/PE-tartó
Igen
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,24 kg
Bruttó tömeg
0,246 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV Gyűjtősíntartó 2 pólusú
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen