Mini-PLS speciális gyűjtősín

Cikkszám: SV 9602000

E-Cu, 120 mm² sínkeresztmetszet.

Cikkszám:
SV 9602000
Anyag
E-Cu
Sínvastagság
3 mm
Keresztmetszet
120 mm²
Hossz
700 mm
Méret
Hossz: 700 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
2,406 kg
Bruttó tömeg
2,607 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,75
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MINI-PLS SPEC. GYŰJTŐSÍN E-CU 250 A
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen