Mini-PLS felépítmény hátoldali érintésvédelme.
- Cikkszám:
- SV 9605000
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Hossz
- 500 mm
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Mini-PLS
- Méret
- Hossz: 500 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,45 kg
- Bruttó tömeg
- 0,487 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Termékleírás
- SV MINI-PLS FENÉKLEMEZ-PROFIL 500 MM
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)