Fenéklemez

Cikkszám: SV 9606000

Mini-PLS felépítmény hátoldali érintésvédelme.

Cikkszám:
SV 9606000
Anyag
Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Hossz
700 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Mini-PLS
Méret
Hossz: 700 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,62 kg
Bruttó tömeg
0,68 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Termékleírás
SV MINI-PLS FENÉKLEMEZ-PROFIL 700 MM
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Technika részletesen