Fenéklemez

Cikkszám: SV 9607000

Mini-PLS felépítmény hátoldali érintésvédelme.

Cikkszám:
SV 9607000
Anyag
Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Hossz
1 100 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Mini-PLS
Méret
Hossz: 1.100 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,86 kg
Bruttó tömeg
1,08 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Termékleírás
SV MINI-PLS FENÉKLEMEZ-PROFIL 1100 MM
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Adatlapok
Technika részletesen