Mini-PLS készülékadapter

Cikkszám: SV 9625000

Maximális névleges áram 12 A - 100 A.

Cikkszám:
SV 9625000
Anyag
Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)
AWG 12
Névleges üzemi feszültség
690 V, 3~
Névleges áram max.
25 A
Méret
Szélesség: 72 mm
Magasság: 160 mm
Tartósínek száma/magassága
1 / 7,5 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,3 kg
Bruttó tömeg
0,373 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,041
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177140950
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV MINI-PLS BER.ADAPTER,25 A,72 MM,AWG12
Jóváhagyások
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen