Készülékadapter 3 pólusú

Cikkszám: SV 9635340

Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez.

Cikkszám:
SV 9635340
Kivitel
Comfort
Működési elv
Elektromos eszközök mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
Anyag
Poliamid
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Névleges áram max.
25 A
Névleges üzemi feszültség
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Pólusok száma
3-pólusú
UL elektromos besorolás
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Csatlakozóvezetékek (AWG)
AWG 12
Csatlakozókábel hossz
100 mm
Tartósínek száma/magassága
1 / 10 mm
Tartósín típus
állítható
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 34,5 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,512 kg
Bruttó tömeg
0,518 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,03
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Termékleírás
SV KÉSZÜLÉK-ADAPTER, 25A (Comfort)
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions