Motorok vezérléséhez direkt indítóként vagy irányváltóként, integrált túlmelegedés elleni védelemmel.
- Cikkszám:
- SV 9635420
- Működési elv
- Motorok vezérléséhez direkt- vagy konverteres indítóként, integrált túlmelegedés elleni védelemmel
- Az alkalmazott hibrid technika kopásmentes, gyakori kapcsolást tesz lehetővé félvezetővel
- Az üzem közben mechanikus érintkezések gondoskodnak a csekély teljesítményveszteségről
- Helytakarékos felépítés a kis szélességnek köszönhetően
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Veszteségi teljesítmény max.
- 12 W
- Névleges üzemi feszültség
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 9 A
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Méret
- Szélesség: 22,5 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 114 mm - Körvezetők csatlakozása
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Beállítható áramfelügyelet
- 1,5 ‐ 9 A
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,39 kg
- Bruttó tömeg
- 0,392 kg
- Vámtarifaszám
- 85371091
- EAN
- 4028177817296
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Termékleírás
- SV motorvezérlő készülék 9 A, 500 V