Csatlakozó csapok Maxi-PLS-hez

Cikkszám: SV 9640380

Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9640380
Termékleírás
Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.
Anyag
Csatlakozó csapok: acél, horganyzott
Horonyanya: vörösréz ötvözet
Egységcsomag
Csatlakozó csapok
Horonycsapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Méret
Menet: M16
Menethossz: 30 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,21 kg
Bruttó tömeg
0,312 kg
Vámtarifaszám
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Termékleírás
SV MAXI-PLS CSATOLÓCSAP, 2000A, M16, 3DB
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen