Csúsztatóanya Maxi-PLS gyűjtősínekhez

Cikkszám: SV 9640920

Maxi-PLS gyűjtősín profilba történő utólagos betoláshoz.

Cikkszám:
SV 9640920
Termékleírás
Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba utólag behelyezhető és menetes szárral rögzíthető.
Anyag
E-Cu
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Méret
Menet: M10
Csomagolási egység
15 db
Nettó tömeg
0,075 kg
Bruttó tömeg
0,095 kg
Vámtarifaszám
73181692
EAN
4028177238800
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Termékleírás
SV CSÚSZÓANYA, 2000A, M10, 15 DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen