Rendszerrögzítés Maxi-PLS-hez

Cikkszám: SV 9650150

A gyűjtősíntartók beszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9650150
Kivitel
a hátsó középrészbe történő beszereléshez (185 mm)
Alkalmazási területek
Gyűjtősíntartók beszereléséhez
Anyag
Nemesacél
Pólusok száma
3-pólusú
185 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 3200
Használható
Házípus: TS 8
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,662 kg
Bruttó tömeg
3,861 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MAXI-PLS RENDSZ.RÖGZÍTÉS,3200 A,A=185
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)