E-Cu hosszösszekötő

Cikkszám: SV 9650191

A Maxi-PLS gyűjtősínek egyszerű soroló összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9650191
Alkalmazási területek
Maxi-PLS gyűjtősínek egyszerű soroló összekötéséhez.
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Hosszanti összekötőelem
Horonycsapok
Csapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 60
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,21 kg
Bruttó tömeg
2,221 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,87
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177643048
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MAXI-PLS SÍNÖSSZEKÖTŐ, 3200A, 1DB
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions