Csatlakozókapocs körvezetékekhez

Cikkszám: SV 9650325

Körvezetékek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9650325
Termékleírás
Körvezetékek csatlakoztatásához.
Anyag
Csatlakozókapocs: sárgaréz, ónozott
Csatlakozó csapok: acél, horganyzott
Horonyanya: vörösréz ötvözet
Egységcsomag
Csatlakozókapocs
Csatlakozó csapok
Horonycsap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 60
Körvezetők csatlakozása
95 ‐ 300 mm²
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,428 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Termékleírás
SV MAXI-PLS CSATLAKOZÓKAPOCS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen