Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez

Cikkszám: SV 9650360

Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²

Cikkszám:
SV 9650360
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
2 323 mm²
Hossz
2 400 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
168 kg
Bruttó tömeg
168,5 kg
Réz tartalom (kg/db)
49,61
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN, 3200A, 2400 MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen