- Cikkszám:
- SV 9650.920
- Termékleírás
- Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba utólag behelyezhető és menetes szárral rögzíthető.
- Anyag
- E-Cu
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 60
- Méret
- Menet: M12
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,21 kg
- Bruttó tömeg
- 0,259 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,21
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177239708
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Termékleírás
- SV CSÚSZÓANYA, M12, 3200A, 15 DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás