Horonycsap Maxi-PLS gyűjtősínekhez

Cikkszám: SV 9650990

Oldalsó betoláshoz a Maxi-PLS gyűjtősínprofilba.

Cikkszám:
SV 9650990
Termékleírás
Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba oldalról betolható és menetes szárral rögzíthető.
Anyag
Horonyanya: vörösréz ötvözet
Hossz
35 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M12
Csomagolási egység
15 db
Nettó tömeg
0,78 kg
Bruttó tömeg
0,884 kg
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MAXI-PLS HORONYCSAP
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás