ISV szerelőprofilok VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9666702

A tartókeret függőleges osztásához a VX/TS/SE szekrényben.

Cikkszám:
SV 9666702
Termékleírás
A tartókeret függőleges osztásához a szekrényben.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Méret
Magasság: 300 mm
Méretek
150 mm-es unitok: 2
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,7 kg
Bruttó tömeg
0,703 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177676589
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Szerelőprofil H=2
Dokumentációk
Leírás