ISV szerelőprofilok VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9666703

A tartókeret függőleges osztásához a VX/TS/SE szekrényben.

Cikkszám:
SV 9666703
Termékleírás
A tartókeret függőleges osztásához a szekrényben.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Méret
Magasság: 450 mm
Méretek
150 mm-es unitok: 3
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,059 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Szerelőprofil H=3
Dokumentációk
Leírás