ISV keresztprofil VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9666723

A tartókeret vízszintes osztásához a VX/TS szekrényben.

Cikkszám:
SV 9666723
Termékleírás
A tartókeret vízszintes osztásához a szekrényben.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Méret
Szélesség: 750 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 3
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,81 kg
Bruttó tömeg
1,01 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Keresztprofil B=3
Dokumentációk
Leírás