ISV szerelőprofilok AX-hez

Cikkszám: SV 9666754

A tartókeret függőleges osztásához AX/AE szekrényben.

Cikkszám:
SV 9666754
Termékleírás
A tartókeret függőleges osztásához szekrényben.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Méret
Magasság: 600 mm
Méretek
150 mm-es unitok: 4
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,718 kg
Bruttó tömeg
0,818 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Szerelőprofil AX-hez H=4, VE=2ST
Dokumentációk
Leírás