IP 2X elülső alsó takarólemezek TS-hez

Cikkszám: SV 9672358

Részajtók használatakor alsó lezárásként.

Cikkszám:
SV 9672358
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás alsó lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Height front panel bottom
300 mm
Megjegyzés
Az IP 2X elülső takarólemezek használatakor a felső szellőztetéshez IP 2X védettségű tetőlemezt kell választani
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,8 kg
Bruttó tömeg
3,92 kg
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177697577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Termékleírás
SV elülső alsó takarólemez TS-hez, SZMA: 800x300 mm, védettség: IP 2X
Dokumentációk
Leírás