Takaróelem Készlet elosztó gyűjtősínekhez (Jean Müller terhelésszakaszoló-mező)

Cikkszám: SV 9674380

Jean Müller gyártmányú készülékek elhelyezéséhez kialakítva.

Cikkszám:
SV 9674380
Termékleírás
Terhelésszakaszoló-mező elosztó gyűjtősínrendszerének takarásához, Jean Müller gyártmányú készülékek elhelyezéséhez. A 150 mm magas gyűjtősín- és kábelcsatlakozó-tér takarások eltakarják a gyűjtősínteret a készüléktértől, védve az ujjakat az IP 20 védettségnek megfelelően.
Anyag
PVC, fekete
Egységcsomag
12 db gyűjtősínfedélből és kábel-csatlakozótér fedélből álló készlet
Használható
Magasság: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,1 kg
Bruttó tömeg
5,3 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Elosztó gyűjtősín borítás Jean Müller
Dokumentációk
Leírás