Szerelősín Készlet elosztó gyűjtősín takarásához (Jean Müller terhelésszakaszoló-mező)

Cikkszám: SV 9674381

Az elosztó gyűjtősín burkolatának felszereléséhez szükséges.

Cikkszám:
SV 9674381
Termékleírás
Szükséges az elosztó gyűjtősín takarásának felszerelésére.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
2 db szerelősínből álló készlet
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
1 terhelésszakaszolóhoz 1 cs.e. szerelősín szükséges.
Használható
Magasság: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,522 kg
Bruttó tömeg
2,722 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Szerelősín gyűjtósín borításhoz Jean
Dokumentációk
Leírás