Gyűjtősíntartók terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674418

Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszere számára.

Cikkszám:
SV 9674418
Termékleírás
Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszerei számára.
Anyag
Duroplasztikus poliészter
Egységcsomag
Rögzítő szögidommal és csavarokkal
Megfelelő gyűjtősínekhez
Lapos rézsínek
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 80
Magasság: 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
4-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,219 kg
Bruttó tömeg
1,254 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Gyűjtősíntartó terhelésszakaszoló-mezőhöz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions