Érintkezőelem csatlakozó sarokelemhez

Cikkszám: SV 9676520

Lapos rézsínekből álló csatlakozó sarokelemek és összekötő készletek Maxi-PLS gyűjtősínrendszerekkel történő fúrásmentes összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9676520
Termékleírás
A csatlakozó szögidomok gyűjtősínrendszerekkel történő összekapcsolásához.
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
For Busbar width
100 mm
Sínek vezetékekként
2
Megjegyzés
A csomagban mellékelt csavarok az érintkezőelemek gyűjtősínekre történő rögzítésére szolgálnak.
A csatlakozó szögidomok rögzítésére szolgáló csavarokat a csomag nem tartalmazza
A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret + (a részvezetékek száma x 10)
Csavarok száma idomonként: vezetékenként 2 részvezető esetén: 2 db, 3, ill. 4 részvezető esetén vezetékenként: 4 db
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS
Rögzítési méret
40 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,839 kg
Bruttó tömeg
0,868 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,72
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177602731
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Érintkezőelem E-Cu, BH: 100x20 mm, 2 lapossínhez, (Flat-PLS)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen