Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez

Cikkszám: SV 9676748

Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9676748
Termékleírás
Lamellált rézsínek lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag
Csatlakozólemez: E-Cu
Nyomóelem: nemesacél
Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
Szerelési utasítás
A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Sínek vezetékekként
2
Rögzítési méret
50 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
63 x 20 mm
Megfelelő lamellált rézsínekhez
Mennyiség: 2
az alábbi számú lamellával:: 10
lamellaszélesség:: 63 mm
lamellavastagság:: 1 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,47 kg
Bruttó tömeg
0,478 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,19
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen