M10 csavar

Cikkszám: SV 9676814

A csatlakozókapocs, csatlakozólap, gyűjtősínkarom és csatlakozókészlet lapos rézsínes gyűjtősínrendszerekre történő rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676814
Termékleírás
A gyűjtősínkarmok és csatlakozó komponensek lapos réz gyűjtősínredszerekre történő csatlakoztatásához.
Anyag
Nemesacél
Méret
Menet: M10
Menethossz: 140 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,76 kg
Bruttó tömeg
0,88 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Csavar, M10x140 mm